Publikovat produkty
Fire Resistant Self-Supporting Duct
Promat

Fire Resistant Self-Supporting Duct

The relative complexity of any ductwork system passing through different fire compartments and the relevance of the system’s function in ambient as well as fire conditions can make the selection of a suitable ductwork system difficult.

Promat provides guidance on fire performance requirements and a wide range of solutions for protecting ductwork and other self supporting systems.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaself_supporting_duct
  • Skupina výrobkůVentilation and Smoke Extraction Ducts
  • Skupina produktůSelf-Supporting Duct
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-06-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2440
  • Šířka (mm)1220
Související
  • Hlavní materiálKalcium silikát
  • Navrženo vHongkong
  • Vyrobeno vHongkong
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Název UNSPSCFire protection
  • Kód UNSPSC4619

Dostupnost regionu

Asie Oceánie