Publikovat produkty
Fire Resistant Solid Ceiling
Promat

Fire Resistant Solid Ceiling

These are normally non loadbearing and, depending on the type of construction, are used to provide protection from fire attack from below and/or above. Ceiling panels are fixed into a steel or timber framing system spanning and supported between two walls.

Solid ceilings should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 22: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 to satisfy the failure criteria of integrity and insulation.

These ceiling systems allow for the protection to or from services contained within the ceiling void. They will also provide protection to steel beams that are required to meet the criteria of BS 476: Parts 21 and 23: 1987 where exposure to fire is from below.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolid_ceiling
  • Skupina výrobkůCeiling
  • Skupina produktůSolid Ceiling
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-06-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2440
  • Šířka (mm)1220
Související
  • Hlavní materiálKalcium silikát
  • Navrženo vSingapur
  • Vyrobeno vSingapur
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Název UNSPSCFire protection
  • Kód UNSPSC4619

Dostupnost regionu

Asie Oceánie