Publikovat produkty
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    30 dB Acoustic Rating

    Doors engineered with a 30 dB sound reduction index, specified for environments requiring a precise degree of acoustic attenuation.

    Specifikace
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges (1086), handle and automatic drop seal (ACU 1703).

      Standard and customized dimensions.

      • Height: 2030 and 2110 mm
      • Width: 725, 825 and 925 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Single-point or 3-point lock
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota30dB-1000-acustica
    • Skupina výrobkůTechnical Doors
    • Skupina produktůAcoustic Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-26
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálDřevotříska
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Akustické dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003080
    • Název ETIMInterior door (wood)
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 34 73
    • Název CSI MasterFormat 2014Sound Control Door Assemblies
    • Číslo OmniClass23-17 11 37 13
    • Název OmniClassSound Control Doors