Publikovat produkty
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Flush-mounted doors are conceived to blend seamlessly into an environment, making them the ideal choice when minimalism takes center stage in the design.

    Specifikace
    • Includes concealed metal frame with rubber gasket, leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors.

      Available installation options:

      • Peephole
      • Magnetic door latch

        Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

        Lightweight Solid Door:

        • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
        • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotafilomuro-1000-portstylo
      • Skupina výrobkůTechnical Doors
      • Skupina produktůFlush Doors
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2026-03-09
      • Číslo vydání1
      Odkazy
      Související
      • Hlavní materiálMDF
      • Vedlejší materiálDřevotříska
      • Navrženo vŠpanělsko
      • Vyrobeno vŠpanělsko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectDveře - Vnitřní dveře
      • Klasifikace IFCDveře
      • Kód ETIMEC003080
      • Název ETIMInterior door (wood)
      • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
      • Popis Uniclass 2015Doorsets
      • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
      • Číslo OmniClass23-17 11 15
      • Název OmniClassWood Doors