Publikovat produkty
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Flush-mounted doors are conceived to blend seamlessly into an environment, making them the ideal choice when minimalism takes center stage in the design.

    Specifikace
    • Includes jamb set, casing (with/without wings), leaf with rubber, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Single-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarasotapeta-1000-portstylo
    • Skupina výrobkůTechnical Doors
    • Skupina produktůFlush Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-10
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálDřevotříska
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Vnitřní dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003080
    • Název ETIMInterior door (wood)
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 15
    • Název OmniClassWood Doors