Publikovat produkty
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors featuring an internal 2 mm thick lead lining. This shielding prevents the transmission of ionizing radiation.

    Specifikace
    • Includes jamb set (with rubber seal), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

        Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

        Available installation options:

        • Glazing
        • Single-point lock
        • Access control electronic handle
        • Magnetic door latch
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotarx-1000
      • Skupina výrobkůTechnical Doors
      • Skupina produktůX-Ray
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2026-06-04
      • Číslo vydání1
      Odkazy
      Související
      • Hlavní materiálMDF
      • Vedlejší materiálDřevotříska
      • Navrženo vŠpanělsko
      • Vyrobeno vŠpanělsko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře
      • Klasifikace IFCDveře
      • Kód ETIMEC003080
      • Název ETIMInterior door (wood)
      • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
      • Popis Uniclass 2015Doorsets
      • Kód CSI MasterFormat 201408 34 49
      • Název CSI MasterFormat 2014Radiation Shielding Doors and Frames
      • Číslo OmniClass23-17 11 37 15
      • Název OmniClassRadiation Protection Doors