Publikovat produkty
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 z 5 hvězdiček3.0(6 recenze)
LK3 Locker comes standard with an Abloy Classic-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod.the Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is also possible. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLK3301
  • Skupina výrobkůLockers
  • Skupina produktůmailbox locker
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1900
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)532
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinetry
  • Kód UNSPSC301618