Publikovat produkty
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVKL301
  • Skupina výrobkůLockers
  • Skupina produktůVKL
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1700
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)532
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinetry
  • Kód UNSPSC301618