Publikovat produkty
V130 S-trap
Purus
Archivovány

V130 S-trap

Outlet Ø110mm to floor Fixing on floor Water connection ½´ Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres. Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting alternative in specially designed environments such as high and low level security places.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7969018
  • Skupina výrobkůProducts
  • Skupina produktůRostfri Sanitet / Toalettstolar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats