Publikovat produkty
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
    Quooker

    Soap Dispenser Quooker

    Optional accessory designed to complement your Quooker system: 

    Nordic soap dispenser - Matching soap dispenser available in coordinated Quooker finishes.

    Our refillable soap dispensers perfectly match the Quooker tap’s design and finish, creating a clean, streamlined look on any worktop. No more gunky soap bars or cluttering bottles of handwash. 

    The pump’s easy to work with one hand, and a cinch to refill from the top.
    The soap container sits below the work surface. And its clever asymmetric design makes the most of the space in your cupboard.

    Specifikace
    • Available in finishes:

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)
      Patinated Brass (PTB)
      Gold (GLD)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasoap-dispenser
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůSoap Dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)35
    • Hloubka (mm)100.5
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Vedlejší materiálPVD coating
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyň
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa