Publikovat produkty
Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout
RADA

Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout

Bath spouts finished in durable polished chrome.
Specifikace
  • Product Reference

    Rada SP T150 (1.1503.734)

    Rada SP T225 (1.1503.735)

    Standard product features

    Rada bath spouts are available in four variations for wall and deck mounting:

    • SP TD180 - Deck mounted bath spout - Low: A deck mounted bath spout with 180 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP THD200 - Deck mounted bath spout: A deck mounted bath spout with 200 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T150 - Wall mounted bath spout - Short: A wall mounted bath spout with 150 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T225 - Wall mounted bath spout - Long: A wall mounted bath spout with 225 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    Connections:

    Inlet: ¾" BSP male.

    Finish:

    Chrome plated brass.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRada-SP-T225-Wall-Mounted-Bath-Spout
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůTaps & Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
  • Popis Uniclass 2015Bath manual water supply sets

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Německo
Nizozemsko
Velká Británie