Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
radian/products/1f600cfb-b90f-48c7-a614-cb457c341c60
Domov
Kategorie
Osvětlení
Nástěnné
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Není k dispozici v Spojené státy
Radian
Sledovat
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
705
Skupina výrobků
Lighting
Skupina produktů
Lighting
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-05-12
Číslo vydání
3
Výška (mm)
36
Šířka (mm)
180
Hloubka (mm)
750
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://radian.fr/en/product/wall-lights-ludic-care/
Související
Související
Navrženo v
Francie
Vyrobeno v
Francie
Čistá hmotnost (kg)
5
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Osvětlení - Nástěnné
Klasifikace IFC
Uchycení světla
Kód CSI MasterFormat 2014
26 51 00
Název CSI MasterFormat 2014
Interior Lighting
Číslo OmniClass
23-35 47 11
Název OmniClass
Lighting Fixtures
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
6
)
Stáhnout
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Stáhnout
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Stáhnout
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Stáhnout
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Stáhnout
Kohler
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Stáhnout