Publikovat produkty
Pline suspension without false ceiling
Radian
Archivovány

Pline suspension without false ceiling

Pline suspended lights provide uniform and direct light distribution without casting shadows, ideal for lighting architectural spaces and worktops. They have a restrained and elegant design that makes them suitable for both meeting rooms and more versatile spaces such as halls or open-plan offices. Available as individual modules and or as modules for installation in a row (90° angle option)
Specifikace
  • Individuals : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Row : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapline-mod-iso-no-fx-plaf
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůPline
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016
  • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting systems
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 00
  • Název OmniClassElectrical Lighting
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring