Publikovat produkty
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Rak Ceramics
Archivovány

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • Skupina výrobkůMETROPOLITAN
  • Skupina produktůToilets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)340
  • Šířka (mm)337
  • Hloubka (mm)525
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vSpojené arabské emiráty
  • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
  • Čistá hmotnost (kg)28.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets