Publikovat produkty
RAK-MORNING - 66cm Water Closet Rimless Close Coupled
Rak Ceramics
Archivovány

RAK-MORNING - 66cm Water Closet Rimless Close Coupled

RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRAK-MORNING-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-S-TRAP-66CM-MORWC1045AWHA-MORWT1800AWHA
  • Skupina výrobkůMORNING
  • Skupina produktůToilets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)365
  • Hloubka (mm)660
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vSpojené arabské emiráty
  • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
  • Čistá hmotnost (kg)34
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets