Publikovat produkty
RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open
Rak Ceramics
Archivovány

RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open

Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRAK-RESORT-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-BACK-OPEN-P-TRAP-60CM-RST18AWHA-RST10AWHA
  • Skupina výrobkůRESORT
  • Skupina produktůToilets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vSpojené arabské emiráty
  • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
  • Čistá hmotnost (kg)34
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets