Publikovat produkty
RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm
Rak Ceramics
Archivovány

RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRAK-SENSATION-BIDET-WALL-HUNG-48CM-SENBD2104AWHA
  • Skupina výrobkůSENSATION
  • Skupina produktůBidets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)330
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)485
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vSpojené arabské emiráty
  • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
  • Čistá hmotnost (kg)18
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets