Publikovat produkty
Victoria. Ceramics bidet
Victoria. Ceramics bidet
    Roca

    Victoria. Ceramics bidet

    Ceramics bidet. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Specifikace
    • Compatible with: A806E50..1 Supralit® bidet lid
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota355V04XX0
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůVictoria (New)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)435
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)355
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
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
    Podobné produkty