Publikovat produkty
RAK-SENSATION - Water Closet Back To Wall
Rak Ceramics
Archivovány

RAK-SENSATION - Water Closet Back To Wall

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRAK-SENSATION-WATER-CLOSET-BACK-TO-WALL-P-S-TRAP-62CM-WITH-HIDDEN-FIXATIONS-SENWC1146AWHA-SENWT1800AWHA
  • Skupina výrobkůSENSATION
  • Skupina produktůToilets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)620
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené arabské emiráty
  • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
  • Čistá hmotnost (kg)31.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets