Publikovat produkty
Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403
ramonsoler.

Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Bidet mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
Specifikace
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota257514
  • Skupina výrobkůYpsilon Plus
  • Skupina produktůYpsilon Plus Bidet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)103
  • Šířka (mm)170
  • Hloubka (mm)205
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010888
  • Název ETIMBidet mixing tap
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Popis Uniclass 2015Bidet taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Dostupnost regionu

Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika