Publikovat produkty
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401
    ramonsoler.

    Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401

    Washbasin mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
    Specifikace
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota261580
    • Skupina výrobkůYpsilon Plus
    • Skupina produktůYpsilon Plus Wash Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)103
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)205
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika