Publikovat produkty
New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101
ramonsoler.

New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

Leaning basin mixer S2
Specifikace
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota57A303533
  • Skupina výrobkůNew Fly
  • Skupina produktůNew Fly Wash Basin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)75
  • Šířka (mm)135
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Dostupnost regionu

Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika