Publikovat produkty
Grease separator manhole Ø1000
Rasan

Grease separator manhole Ø1000

The RASAN pits are available in 600, 400, 315 and 250mm diameters.
Specifikace
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapozo-separador-grasas-1000
  • Skupina výrobkůPOZO PE
  • Skupina produktůSEPARADOR DE GRASAS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-25
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG000005
  • Název ETIMSub-floor systems