Publikovat produkty
Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • High chloramine resistant PERMEX synthetic rubber diaphragm with Linear Filtered Bypass and Vortex Cleansing Action
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
  • Courtesy Flush® Override Button
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_sloan-8186
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůUrinal Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011594
  • Název ETIMElectronic toilet flusher
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Popis Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Číslo OmniClass23-31 21 13
  • Název OmniClassWater Flush Urinals
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika