Publikovat produkty
Repolen Pipe Clamp
Repolen Pipe Clamp
    Reboca

    Repolen Pipe Clamp

    The Repolen isophonic pipe clamps are designed for the secure fastening of plastic pipes (PPR and PE100) in cold-water, hot-water, and heating installations. They incorporate an inner lining made of rubber or elastomeric material that absorbs vibrations and noise generated by water flow or by pipe expansion, preventing acoustic transmission to the building structure.

    Specifikace
    • Metal band material: AISI 304 stainless steel

      Inner lining: EPDM rubber

      Operating temperature range: From –30 °C to +100 °C

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarepolen-pipe-clamp
    • Skupina výrobkůRepolen PPR/PE100 System
    • Skupina produktůPipe clamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Vedlejší materiálGuma
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace