Publikovat produkty
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
    REDD Team

    Aluminum Porches

    The REDD Team adjustable work platform porch is light in weight, yet mighty in stature. Perfect for moving between job sites or permanent settings. Truly a workhorse for Oil and Gas, Commercial, Industrial as well as other applications.

    Features

    • Available in standard or custom sizes.
    • OSHA compliant. Can be engineered to meet other code requirements as required.
    • All-Weather Use: Only the finest aluminum and stainless steel components used as core raw materials.
    • Comes fully assembled or modular for field use and transportability.
    • Adjustable landing and stairs accommodates a broad range of threshold heights.
    • Variable awning pitches water shed to the side of the landing vs. stair side.
    Specifikace
    • Porches – Codes Met

      • OSHA
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaluminum-porches
    • Skupina výrobkůAluminum Access Products
    • Skupina produktůAluminum Porches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Schodiště
    • Klasifikace IFCSchodiště
    • Kód Uniclass 2015EF_35_10
    • Popis Uniclass 2015Stairs
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Číslo OmniClass23-17 23 17
    • Název OmniClassStairs

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké