Publikovat produkty
Dura-Grip General Code Aluminum Stairs
REDD Team

Dura-Grip General Code Aluminum Stairs

The Dura-Grip General Code stair is designed for portable building access that requires International Building Code and ADA Compliance. You can assemble these stair systems in minimal time and adjust them to varying threshold heights.

Features

  • General Code compliant access to portable classrooms, site built, and modular buildings.
  • Durable, maintenance-free aluminum is non-corrosive and non-combustible.
  • Minimal parts with slip in rails and legs for fast, easy installation.
  • Strong and stable slip-resistant and self-draining deck.
  • Lighter in weight than comparable systems.
  • Landing and stairs designed for 100psf live load and a concentrated load of 300 lbs.
  • 1 Year warranty


Specifikace
  • Universal Stair System – Codes Met

    • IBC
    • ADA
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadura-grip-general-code-aluminum-stairs
  • Skupina výrobkůAluminum Access Products
  • Skupina produktůDura-Grip General Code Aluminum Stairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Schodiště
  • Klasifikace IFCSchodiště
  • Kód Uniclass 2015EF_35_10
  • Popis Uniclass 2015Stairs
  • Kód CSI MasterFormat 201405 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
  • Číslo OmniClass23-17 23 17
  • Název OmniClassStairs

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké