Publikovat produkty
Posh Domaine 900mm x 800mm Polished Edge Mirror
Posh Domaine 900mm x 800mm Polished Edge Mirror
    Reece

    Posh Domaine 900mm x 800mm Polished Edge Mirror

    The Domaine range combines great design with affordable customisation. The Posh Domaine Mirror offers a functional and stylish bathroom mirror that can be installed vertically or horizontally to complement any bathroom vanity perfectly.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2304687
    • Skupina výrobkůPosh
    • Skupina produktůDomaine
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)4.8
    Související
    • Hlavní materiálMirror Glass
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie