Publikovat produkty
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel

    Posh is all about practical products that everyone in the home can enjoy. Designed to withstand the rigours of daily living, the Posh Solus MK3 Single Bowl Sink features a left or right hand bowl with a clean, modern drainer design. Fun in the kitchen starts with Posh.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota9508642
    • Skupina výrobkůPosh
    • Skupina produktůSolus MK3
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)197
    • Šířka (mm)860
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy

    Dostupnost regionu

    Oceánie