Publikovat produkty
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3331 Undertone® Undermount bar sink

    Bring understated style and professional polish to your kitchen with this contemporary Undertone sink. Constructed from durable stainless steel, the squared basin features engineered sound-absorption technology that significantly reduces disposal and dishwashing noise. A mirror-finish edge adds an elegant accent.


    Features

    • 21-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-1/2-inch depth.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 15-3/4", Height 7-5/8", Width 17-1/2"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-3331
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůUndertone®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures