Publikovat produkty
Reynaers - Window - ES 50
Reynaers - Window - ES 50
Reynaers - Window - ES 50
Reynaers - Window - ES 50
Reynaers - Window - ES 50
Reynaers - Window - ES 50
Reynaers - Window - ES 50
Reynaers - Window - ES 50
Reynaers - Window - ES 50
Reynaers - Window - ES 50
    Reynaers

    Reynaers - Window - ES 50

    Eco System 50 - ES 50 Eco System 50 je dobře izolovaný systém pro dovnitř a ven otvíravá okna, který v sobě kombinuje estetický design s energetickou efektivností za rozumnou cenu. Systém s optimalizovanou stavební hloubkou umožňuje užití v mnoha stavbách, a to i ve stěnách s redukovanou tloušťkou. Originální design poskytuje vedle stylu Functional také speciální blokové profily připomínající dřevěné rámy. Při použití skrytého kování je dosaženo dokonale elegantního vzhledu. Mimo jiné lze Eco system 50 provádět v souladu s požadavky 2. bezpečnostní třídy proti vloupání a poskytnout tak spolehlivé řešení jak pro bytovou výstavbu, tak pro užitkové stavby. Vlastnosti Min. pohledová šířka rámu pro dovnitř otv.: 48 mm Min. pohledová šířka křídla dovnitř otv.: 30 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla dovnitř otv.: 86 mm Min. pohledová šířka rámu pro ven otv.: 21 mm Min. pohledová šířka křídla ven otv.: 73 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla ven otv.: 99,5 mm Min. pohledová šířka T-profilu: 70 mm Max. výška křídla: 2200 mm Max. šířka křídla: 1600 mm Celková hloubka rámu: 50 mm Celková hloubka křídla: 59 mm Výška zasklívací lišty: 22 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 12 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 32 mm Min. tloušťka zasklení křídla: 4 mm Max. tloušťka zasklení křídla: 32 mm Parametry Komfort Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak: 4 (600 Pa) Vodotěsnost: E750 (750 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C4 (1600 Pa) Bezpečnost Odolnost proti vloupání: WK 2 Energie Tepelná izolace (Uf): 2,2 W/m²K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_window_eco_system_50
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)59
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika