Publikovat produkty
Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone
Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone
Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone
Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone
Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone
    Reynaers

    Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone

    MasterLine 8 SoftTone

    Sound attenuating parallel outward opening window


    The comfortable living space

    MasterLine 8 Softone is the sustainable architectural solution for natural cooling and ventilation in urban environments. The parallel opening window units allow maximal ventilation and cooling, the Softone components inside the window reduce the noise nuisance. This results in a fresh and healthy working and living experience in the heart of a vibrant city.

    Focus application field for this solution are the noisy city centers and living space in close proximity to highways, railways and airports. MasterLine 8 Softone is a more sustainable, affordable and especially the low maintenance alternative to mechanical ventilation and comfort cooling.

    Specifikace


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotareynaers-masterline-8-softtone-window
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)237
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika