Publikovat produkty
Reynaers okno dveře CS 77
Reynaers okno dveře CS 77
Reynaers okno dveře CS 77
Reynaers okno dveře CS 77
Reynaers okno dveře CS 77
Reynaers okno dveře CS 77
    Reynaers

    Reynaers okno dveře CS 77

    Bezpečí a komfort

    Concept System® CS 77 pro ploché dveře splňuje zvýšené požadavky na tepelnou izolaci, únosnost a bezpečnost. Když mluvíme o bezpečnosti systému, jsou zde různé varianty dveří speciálně navržené a testované proti vloupání, neprůstřelnosti, s požární odolností nebo např. možnost panikového kování odpovídajícího nejpřísnějším evropským normám. Dveře v tomto standardu jsou dostupné pro všechny dovnitř a ven otvíravé typy a lze je kombinovat s širokou škálou zámků, aby byla pokryta poptávka dnešního trhu.

    Pro komfort uživatelů a vzhled dveřních prvků je zde možnost výběru prahového řešení dveří z několika typů, tak aby přesně odpovídalo požadavkům. Systém CS 77 využívá pro přerušení tepelného mostu speciálně konstruované izolační pásky, které znemožňují ohýbání prvků v důsledku rozdílných teplot na vnitřní a vnější straně konstrukce.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers-Window-door-Concept-system-77
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-01
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)77
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors