Publikovat produkty
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - MasterLine 8

    Systém MasterLine 8 nabízí velký výběr vysoce izolovaných dveří, které splňují přísné požadavky z hlediska bezpečnosti, tepelné izolace a stability. Dveře MasterLine 8 mohou být vyplněny izolačním dvojsklem či trojsklem a také nabízejí kompletně hladké provedení s lepenými panely zvenku i zevnitř. Samozřejmostí je dostupnost široké škály zámků a závěsů. Dveře MasterLine 8 jsou navrženy tak, aby splňovaly náročné požadavky na komfort. Vynikající těsnost a izolační vlastnosti systému jsou osvědčeny certifikátem pro nízkoenergetické a pasivní domy. Z hlediska bezpečnosti mohou dveře MasterLine 8 splňovat až 3. třídu odolnosti proti vloupání, umožňují velké rozměry a hmotnosti až do 250 kg a jsou prokázány jako extrémně odolné (1 mil. cyklů).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotareynaers-masterline-8-window-door
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-01
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)77
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors