Publikovat produkty
Rich Solar 100 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar 100 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel

Features

  • 12V off-grid solar panel.
  • 0~+5W guaranteed positive power output.
  • IP 65 or IP 67 rated.
  • Built with strong tempered glass and aluminum frame.
  • Certified to withstand challenging environmental conditions.
  • Excellent low light performance on cloudy days, mornings and evenings.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 100W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 18.2V
    • Maximum Power Current(Imp): 5.49A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 22.1V
    • Short Circuit Current(Isc): 5.86A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 600V DC
    • Weight: 16.5 lbs
    • Dimensions: 39.6 x 26.2 x 1.4 in
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRich-Solar-100-Watt-12-Volt-Polycrystalline-Solar-Panel
  • Skupina výrobkůSolar
  • Skupina produktůSolar Panel
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Soláry
  • Název UNSPSCPower sources
  • Kód UNSPSC2610
  • Kód CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Číslo OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Název OmniClassSolar Panels

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké