Publikovat produkty
Rich Solar 180 Watt 12V Monocrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar 180 Watt 12V Monocrystalline Solar Panel

Features

  • 5 buss bar solar cell configuration
  • Lightweight anodized aluminum frame
  • High Transmission, AR (anti-reflective) Coated Tempered Glass
  • Plug and play junction box
  • Industry standard quick connect cables (MC4) work in series or in parallel
  • Certified to withstand challenging environmental conditions
  • Excellent low light performance on cloudy days, mornings and evenings

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 180W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 19.6V
    • Maximum Power Current(Imp): 9.18A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 24.1V
    • Short Circuit Current(Isc): 9.53A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 1000VDC
    • Temperature Range: -40°C ~ 90°C
    • Max Series Fuse Rating: 15A
    • Weight: 26.5 lbs
    • Dimensions: 58.7 x 26.8 x 1.4 in
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRich-Solar-180-Watt-12V-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Skupina výrobkůSolar
  • Skupina produktůSolar Panel
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Soláry
  • Název UNSPSCPower sources
  • Kód UNSPSC2610
  • Kód CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Číslo OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Název OmniClassSolar Panels

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké