Publikovat produkty
Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror
Robern

Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror

  • 36" x 40".
  • Lum Lighting includes an integrated LED light, engine, and dimmer that provides high-efficiency illumination.
  • Cool, invigorating tones (4000K) simulate bright daylight to jumpstart your day and provide ideal task Lighting.
  • The thin profile of the hides a wealth of technology, including a capacitive-touch dimming switch, built-in audio, and Bluetooth connectivity.
  • Invisible speakers with om audio technology.
  • Bluetooth connectivity allows you to connect your smart phone device for a quality sound experience.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: AM3640RFPA
    Item Weight: 74.2 pounds
    Product Dimensions: 1.5 x 35.1 x 39.2 inches
    Item model number: AM3640RFPA
    Style: Modern
    Material: steel
    Shape: rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (6), Screws (6), Washers (6)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRobern-AM3640RFPA-AiO-Lighted-Mirror
  • Skupina výrobkůMirror
  • Skupina produktůLighted Mirror
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMirror Glass
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Název UNSPSCBathroom wall treatments
  • Kód UNSPSC521710
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké

Podobné produkty

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText