Publikovat produkty
Robern YM2430RCFPD3 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM2430RCFPD3 Vitality Lighted Mirror

  • 24" x 30"
  • Warm, relaxing tones (2700K) replicate indoor light to help you unwind before bed or ease into your morning.
  • The vitality lighted mirror collection offers remarkably accurate color rending at 90+ CRI, so you can see your truest reflection.
  • Smooth, flicker-free dimming.
  • Robern uses energy efficient leds to achieve quality task lighting.
  • Defogging.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: YM2430RCFPD3
    Item Weight: 19.8 pounds
    Product Dimensions: 32.6 x 26.9 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Wall Anchor, Screw, Twist-On Wire Connectors, Cleat, Wall Bracket

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRobern-YM2430RCFPD3-Vitality-Lighted-Mirror
  • Skupina výrobkůMirror
  • Skupina produktůLighted Mirror
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMirror Glass
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Název UNSPSCBathroom wall treatments
  • Kód UNSPSC521710
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké

Podobné produkty

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText