Publikovat produkty
Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror

  • 36" x 40".
  • Cool, invigorating tones (4000K) simulate bright daylight to jumpstart your day and provide ideal task lighting.
  • The vitality lighted mirror collection offers remarkably accurate color rending at 90+ CRI, so you can see your truest reflection.
  • Smooth, flicker-free dimming.
  • Robern uses energy efficient leds to achieve quality task lighting.
  • Defogging.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: YM3640RIFPD4
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 38.4 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangular
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Mounting Bracket, Wall Anchor, Washer, Screw, Lower Mounting Blocks

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRobern-YM3640RIFPD4-Vitality-Lighted-Mirror
  • Skupina výrobkůMirror
  • Skupina produktůLighted Mirror
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMirror Glass
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Název UNSPSCBathroom wall treatments
  • Kód UNSPSC521710
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké