Publikovat produkty
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    This product is only available for the Argentinian market.
    Specifikace
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1060030XX3202
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůMonaco
    • Datum zveřejnění2024-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)430
    • Hloubka (mm)580
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vArgentina
    • Vyrobeno vArgentina
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika