Publikovat produkty
The Gap Wall-hung vitreous china basin with 1 hole
Roca

The Gap Wall-hung vitreous china basin with 1 hole

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikace
  • Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1110010XX1200
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůThe Gap
  • Datum zveřejnění2024-01-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)140
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vArgentina
  • Vyrobeno vArgentina
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Argentina

Podobné produkty