Publikovat produkty
The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Specifikace
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1111510XX0200
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůThe Gap
    • Datum zveřejnění2024-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)355
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vArgentina
    • Vyrobeno vArgentina
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika