Publikovat produkty
Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikace
  • compatible products: 1131310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet A801512004 Soft-closing toilet seat and cover Z80N512001 Soft-closing toilet seat and cover A801511004 Toilet seat and cover
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1131230xx0200
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůDama Senso
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)410
  • Šířka (mm)695
  • Hloubka (mm)375
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vArgentina
  • Vyrobeno vArgentina
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika