Publikovat produkty
Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikace
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1251140xx0200
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůInspira
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vArgentina
  • Vyrobeno vArgentina
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika