Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
roca/products/f7338d8b-c134-4612-bdbe-696836497a95
Domov
Kategorie
Sanita
Bidety
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
Není k dispozici v Spojené státy
Roca
Sledovat
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
This product is only available for the Argentinian market.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
1251510000200
Skupina výrobků
Bidets
Skupina produktů
Inspira
Datum zveřejnění
2024-07-30
Číslo vydání
1
Výška (mm)
430
Šířka (mm)
560
Hloubka (mm)
370
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.roca.com.ar/search?q=1251510000200
Instruktážní video
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Technický popis
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1251510000200/
Související
Související
Hlavní materiál
Porcelán čínský
Navrženo v
Argentina
Vyrobeno v
Argentina
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Bidety
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06_11
Popis Uniclass 2015
Bidets
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 13.19
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Bidets
Číslo OmniClass
23-31 23 00
Název OmniClass
Bidets
Dostupnost regionu
Jižní Amerika
Argentina
Podobné produkty
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Stáhnout
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Stáhnout
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Stáhnout
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Stáhnout
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Stáhnout
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Stáhnout