Publikovat produkty
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Roca

PRINCESS 1600x750 Steel bath

4.0 z 5 hvězdiček4.0(7 recenze)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
Specifikace
  • Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota220370xx1
  • Skupina výrobkůBaths
  • Skupina produktůPrincess
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-06-01
  • Výška (mm)415
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501