Publikovat produkty
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet). Robustness and style join forces to offer maximum comfort and well-being. This collection has been designed to adapt to any bathroom environment.
    Specifikace
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota221670XX0
    • Skupina výrobkůBaths
    • Skupina produktůDuo Plus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures