Publikovat produkty
MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Roca

MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap

SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota248502xx0
  • Skupina výrobkůBaths
  • Skupina produktůMaui
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-26
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1550
Související
  • Hlavní materiálStonex
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures