Publikovat produkty
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Rectangular acrylic bath. Pallets of 5 units. This collection revitalises the concept of well-being with a simple, versatile and elegant proposal. Gentle forms that follow the natural contours of the body in a design where the essence of the purest forms prevails. The result is an assembly that adapts perfectly to any bathroom space.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota248756XX0
  • Skupina výrobkůBaths
  • Skupina produktůGenova
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-19
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1400
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 11
  • Název OmniClassBath Shower Units