Publikovat produkty
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota276087xx0
  • Skupina výrobkůShower trays
  • Skupina produktůEasy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures